Publiceer je producten
Naaldvilt Forte - banen
Naaldvilt Forte - banen
Naaldvilt Forte - banen

    Naaldvilt Forte - banen

    De hoge kwaliteit van Forbo naaldviltvloeren komt voort uit meer dan 40 jaar ervaring in de productie en levering van deze slijtvaste vloerbedekking. We werken alleen met hoogwaardige vezels die zijn ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil, wat de dagelijkse schoonmaak vereenvoudigt.

    Extreem robuust
    Al onze naaldviltvloeren bieden de maximale, slijtvaste prestaties die gepaard gaan met de classificatie als extreem robuust (klasse 33) in overeenstemming met EN 1470. Forbo naaldvilt draagt ​​het GUT-keurmerk uitgegeven door het Duitse instituut voor tapijtonderzoek voor “op contaminanten geteste vloerbedekkingen van textiel”.

    Forte is een indrukwekkende, superieure collectie naaldvilten vloerbedekkingen. Forte banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels, en hebben een totale dikte van 6,5 mm en een poolgewicht van 750 g/m². Door de zeer dichte textuur hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast.

    De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren geven elk interieur extra elan. Forte banen zijn verkrijgbaar in 25 tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen en trendy nuances.

    Twaalf kleuren uit deze collectie zijn ook beschikbaar als tegels.

    Specificatie
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 4EE0AF7C

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 6.5 mm

      Wear layer thickness: 3.3 mm

      Total weight: 1500 g/m2

      Pile weight: 750 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 22 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.needlefelt-forte-sheet
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepNeedlefelt carpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)6.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 19
    • OmniClass-titelSheet Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa