Publiceer je producten
Sphera Elite b_ homogeen projectvinyl
Sphera Elite b_ homogeen projectvinyl
Sphera Elite b_ homogeen projectvinyl
Sphera Elite b_ homogeen projectvinyl

    Sphera Elite b_ homogeen projectvinyl

    Vinylvloeren zijn erg populair vanwege hun duurzaamheid, lage onderhoudskosten en veelzijdigheid. Homogeen vinyl is gemaakt van één enkele laag die levendigheid en diepte van kleur biedt. Het is ongelooflijk duurzaam en vuilbestendig, waardoor het een uitstekende keuze is voor vloeren met veel verkeer.

    Sphera Elite b+ heeft een verfijnde, organische uitstraling met subtiele verwijzingen naar natuurlijke materialen.
    Het dessin combineert rust en levendigheid door tone‑in‑tone chips en transparante accenten. De 18 natuurlijke tinten zorgen voor diepte en een ingetogen uitstraling, passend in hoogwaardige interieurs.

    Dankzij gecertificeerde biogebaseerde grondstoffen en een hoog aandeel gerecycled materiaal is Sphera Elite b+ een bewuste keuze voor omgevingen waar esthetiek en duurzaamheid samenkomen

    • Organische en authentieke uitstraling: versterkt natuurlijk effect en diepte.
    • Subtiele transparante accenten: gecreëerd door licht gekleurde tone-in-tone chips.
    • Verfijnde matte afwerking: voor een tijdloze esthetiek.
    • SMART-top finish: zorgt voor de hoogste weerstand tegen chemicaliën, krassen en vlekken.
    • Hygiënisch: niet-poreus oppervlak voor eenvoudige reiniging.
    • Uitstekende dimensionele stabiliteit: garandeert langdurige prestaties.
    • Perfecte oplossing voor projecten in de zorg, het onderwijs, kantoren en openbare gebouwen
    Specificatie
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2700 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance - ramp test (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Recycled content (EN 17861): 43%
      Bio-circular content (mass balance) (EN 17861): 23%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sphera-elite
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepHomogeneous Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)27000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-titelResilient Flooring

    Beschikbaarheid regio

    Europa