Publiceer je producten
Tessera Topology tapijttegels
Tessera Topology tapijttegels
Tessera Topology tapijttegels
Tessera Topology tapijttegels

    Tessera Topology tapijttegels

    De Tessera Topology tapijttegel collectie combineert geometrische en organische vormen, en biedt een flexibele keuze uit kleuren geïnspireerd door de natuur. De tapijttegels van 50 x 50 cm zijn beschikbaar in 6 neutrale tinten en 7 subtiele accentkleuren. Topology-tapijttegels passen bij moderne werk- en onderwijsomgevingen.

    Tessera Topology maakt deel uit van Forbo's evolve+ series. Collecties die onder het evolve+ label vallen, bevatten tapijttegels die voldoen aan uitgebreide en verbeterde duurzaamheidscriteria.

    • Gemaakt met Thrive®-materiaal van Universal Fibers® - 100% solution dyed nylon 6 met 90% gerecycled materiaal
    • 75% gerecycled materiaal op basis van gewicht
    • Minder dan 1,5 kg CO₂ e/m² ingebouwde koolstof (A1-A3)
    • 700 gsm poolgewicht voor comfort en duurzaamheid
    • 27 dB impactgeluidswaarde voor minimale geluidsoverdracht


    Specificatie
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.5 mm
      Total weight: 4240 g/m²
      Pile weight: 700 g/m²
      Pile composition: Thrive matter by Universal Fibers. 100% solution dyed nylon 6 with 90% recycled content.
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 27 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 75% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Topology carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Topology carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.tessera-topology
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpet Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)6.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalNylon
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Azië