Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Street Square Bidet BTW 530x350

Unieke ref.: 05366
Fabrikant: Gala
Product familie: Street Square
Product groep: Bidet
Breedte (mm): 530
Hoogte (mm): 400
Diepte (mm): 350
Publicatiedatum: 2018-09-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain

BIMobject categorie: Sanitair - Bidets
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Bidets
UNSPSC code: 30181502
Uniclass 1.4 Code : L7215
Uniclass 1.4 Beschrijving: Bidets
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bidets
NBS Reference Code : 35-06-11
NBS Reference Beschrijving: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Naam Waarde
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®