Publiceer je producten
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Gearchiveerd

    Atlas Square shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, easy to install and to use, as it helps to create a practical and modern bath area.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.10812
    • ProductfamilieAtlas
    • ProductgroepShower tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers