Publiceer je producten
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Specificatie
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Technische specificatie
  • Unieke ref.G6663001
  • ProductfamilieQUANTUM
  • ProductgroepShowers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)80
  • Diepte (mm)2.7
Gerelateerd
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)25
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelShower and Dressing Compartments
  • OmniClass-nummer23-15 11 15 13
  • OmniClass-titelShower and Dressing Compartments