Publiceer je producten
Atlas Shower tray. 1200x700 mm.
Gala
Gearchiveerd

Atlas Shower tray. 1200x700 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, for large bathrooms where it is possible to create more spacious and comfortable shower spaces.

Technische specificatie
  • Unieke ref.10813
  • ProductfamilieAtlas
  • ProductgroepShower tray
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers