Publiceer je producten
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 horizontal outlet

    4.5 van de 5 sterren4.5(15 reviews)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, horizontal outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC pan for cistern with P-trap. A design with soft lines a good value for money.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1818001
    • ProductfamilieElia
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)775
    • Breedte (mm)660
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures