Publiceer je producten
ARIS Bidet 54x36 cm.
ARIS Bidet 54x36 cm.
    Gala

    ARIS Bidet 54x36 cm.

    Bidet with bolt kit
    Specificatie
    • Bidet with a modern and fresh style in accordance with our lifestyle.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4736001
    • ProductgroepBidets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)540
    • Diepte (mm)360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures