Publiceer je producten
GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing
GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing
GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing
GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing
GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing
GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing

    GEALAN-LINEAR® raam vaste beglazing

    GEALAN-LINEAR® combineert modern uiterlijk en eersteklas functionaliteit in één systeem: ontwerpgerichte ontwerptaal ontmoet uitstekende inbraakbeveiliging, de beste warmte- en geluidsisolatiewaarden – kan worden geïmplementeerd in een veelzijdig oppervlakteontwerp.

    Bent u op zoek naar een tool waarmee u in slechts enkele minuten hoogwaardige raam- en deur BIM-modellen kunt genereren voor Revit en ArchiCAD?
    Gebruik dan onze Plug-In voor Revit en Add-On voor ArchiCAD. Hier hebt u de mogelijkheid om het juiste model voor uw project te selecteren uit vooraf ingestelde ramen en deuren. Kunt u het juiste raam- of deurmodel niet vinden? Geen probleem. Dan kunt u de functie "free construction" gebruiken om zelf uw gewenste raam of deur te ontwerpen. Architecten en planners kunnen de tool gratis gebruiken.

    Voordelen van de Revit Plug-In en ArchiCAD Add-On:
    - Eenvoudig BIM-modellen maken van ramen en deuren
    - BIM-modellen van hoge kwaliteit met 2D-doorsnedetekeningen
    - Verschillende detailniveaus (LOD) voor 2D- en 3D-aanzichten
    - Weergave van vensterbanken, handgrepen en openingslijnen
    - Alfanumerieke gegevens voor BIM-modellen
    - Automatische berekening van de U-waarde voor ramen en deuren
    - Kleine gegevensgrootte van de BIM-modellen
    - Diverse onthullingsparameters om de raam- en deurelementen optimaal in de wand te plaatsen
    - Projectfunctie met projectuitwisseling
    - Automatische aanmaak van de specificaties van prestatiekenmerken

    Mogelijke BIM-modellen voor ramen en deuren:
    Kozijn BIM-modellen: Standaardraam, draaikiepraam, hoekraam, puntraam, schuin raam, getoogd raam, driehoekig raam en nog veel meer

    Deur BIM-modellen: Voordeur, balkondeur, terrasdeur, hefschuifdeur, schuifdeur, openslaande deur met lage dorpel en nog veel meer

    Meer informatie op onze BIM-website:
    www.gealan.de/nl/architecten-planners/bim/

    U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen: bim@gealan.de

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,70 (normale grootte)

      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 47 dB

      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N

      • Bouwdiepte: 82,5 mm

      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar

      • Maximale raamgrootte:

      Breedte: 3500 mm

      Hoogte: 3500 mm

      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:

      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)

      • STV® (Statische-Trocken-Verglasung)

      • Acrylcolor oppervlakte

      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)

      • Alu-afdekking

      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:

      • Passief-huis-ramen

      • KfW-55 ramen

      • KfW-70 ramen

      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GEALAN_LINEAR_fixed_window
    • ProductfamiliePVC Venster
    • ProductgroepGEALAN-LINEAR® Venster
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-12-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1600
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)82.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows