Publiceer je producten
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam
GEALAN-KUBUS® draaikiepraam

    GEALAN-KUBUS® draaikiepraam

    4.9 van de 5 sterren4.9(17 reviews)
    The GEALAN-KUBUS® system defines a new design idiom for vinyl windows in architecture. It offers large expanses of glass for more light and transparency, and greater design freedom. On the inside, the new system boasts a flush sightline with no distracting joins. On the outside, its rectangular upstand emphasises the harmonious overall impression. The design-oriented window system opens up a range of design possibilities and therefore new perspectives for architects. Whether fully exposed, half concealed or almost invisible, GEALAN-KUBUS® frames are guaranteed to make an impression. The System is always equipped with the innovations static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) and acrylcolor.
    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,88 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 45 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 82,5 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar
      • Maximale vleugel-grootte:
      Breedte: 1450 mm
      Hoogte: 2400 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.KUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • ProductfamiliePVC Venster
    • ProductgroepGEALAN-KUBUS® Venster
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)1450
    • Diepte (mm)82.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Tilt and Turn Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows