Publiceer je producten
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas
GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas

    GEALAN-LINEAR® kozijn Draaikiepraam met onder vast glas

    Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, GEALAN-LINEAR® overtuigt door zijn grote veelzijdigheid. Het is een uitgebreid systeemplatform met ramen, huisdeuren en schuifdeuren. Het systeem is gebaseerd op een consistente lineaire ontwerptaal, die momenteel de toon zet in de architectuur. Een reeks bijpassende glasparels zet de consequente vormgeving van het buitenaanzicht aan de kamerzijde van de ramen voort. Smalle gevelbreedtes in het kozijn en de vleugel zorgen voor meer licht in de gebouwen.

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,72 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 47 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 74 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar
      • Maximale vleugel-grootte:
      Breedte: 1500 mm
      Hoogte: 2300 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.LINEAR_One-Piece_turn-tilt-window-fixed-sublight
    • ProductfamiliePVC Venster
    • ProductgroepGEALAN-LINEAR® Venster
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-01-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)1450
    • Diepte (mm)74
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Tilt and Turn Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows