Publiceer je producten
S9000 Huisdeur
S9000 Huisdeur
S9000 Huisdeur
S9000 Huisdeur
S9000 Huisdeur
S9000 Huisdeur

    S9000 Huisdeur

    4.5 van de 5 sterren4.5(94 reviews)

    De S 9000 is een veelzijdig, state-of-the-art systeem voor ramen, deuren en hefschuifdeuren, met keuze uit twee of drie afdichtingsniveaus.

    Bent u op zoek naar een tool waarmee u in slechts enkele minuten hoogwaardige raam- en deur BIM-modellen kunt genereren voor Revit en ArchiCAD?
    Gebruik dan onze Plug-In voor Revit en Add-On voor ArchiCAD. Hier hebt u de mogelijkheid om het juiste model voor uw project te selecteren uit vooraf ingestelde ramen en deuren. Kunt u het juiste raam- of deurmodel niet vinden? Geen probleem. Dan kunt u de functie "free construction" gebruiken om zelf uw gewenste raam of deur te ontwerpen. Architecten en planners kunnen de tool gratis gebruiken.

    Voordelen van de Revit Plug-In en ArchiCAD Add-On:
    - Eenvoudig BIM-modellen maken van ramen en deuren
    - BIM-modellen van hoge kwaliteit met 2D-doorsnedetekeningen
    - Verschillende detailniveaus (LOD) voor 2D- en 3D-aanzichten
    - Weergave van vensterbanken, handgrepen en openingslijnen
    - Alfanumerieke gegevens voor BIM-modellen
    - Automatische berekening van de U-waarde voor ramen en deuren
    - Kleine gegevensgrootte van de BIM-modellen
    - Diverse onthullingsparameters om de raam- en deurelementen optimaal in de wand te plaatsen
    - Projectfunctie met projectuitwisseling
    - Automatische aanmaak van de specificaties van prestatiekenmerken

    Mogelijke BIM-modellen voor ramen en deuren:
    Kozijn BIM-modellen: Standaardraam, draaikiepraam, hoekraam, puntraam, schuin raam, getoogd raam, driehoekig raam en nog veel meer

    Deur BIM-modellen: Voordeur, balkondeur, terrasdeur, hefschuifdeur, schuifdeur, openslaande deur met lage dorpel en nog veel meer

    Meer informatie op onze BIM-website:
    www.gealan.de/nl/architecten-planners/bim/

    U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen: bim@gealan.de

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,89 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 48 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 82,5 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar 
      • Maximale vleugel-grootte: 
      Breedte: 1170 mm
      Hoogte: 2340 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.s9000-front-door
    • ProductfamiliePVC Deur
    • ProductgroepS9000 Deur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-25
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors and windows and glass
    • UNSPSC-code3017
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors