Publiceer je producten
S9000 Schuifdeur Schema A
S9000 Schuifdeur Schema A
S9000 Schuifdeur Schema A
S9000 Schuifdeur Schema A
S9000 Schuifdeur Schema A
S9000 Schuifdeur Schema A

    S9000 Schuifdeur Schema A

    4.6 van de 5 sterren4.6(184 reviews)

    Het nieuwe GEALAN-systeem S9000 combineert met 82,5 mm bouwdiepte, de kenmerken en voordelen van midden- en aanslagdichting. De grote bouwdiepte, zes profielkamers in de kader, vleugel en tussenstijl en drie doorlopende dichtingen zijn een garantie voor een uitstekende warmte-isolatie. 

    Met de profielcombinatie 6016 / 6003 kan voor een extra optie gekozen worden, te weten Statischen-Trocken-Verglasung (STV®), Intensiv-Kern-Dämmung (IKD®) en de kleurstelling Acrylcolor.

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,70 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 42 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 190 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar 
      • Maximale vleugel-grootte: 
      Breedte: 5140 mm
      Hoogte: 2700 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.s9000-sliding-door-plan-a
    • ProductfamiliePVC Deur
    • ProductgroepSchuifdeur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors and windows and glass
    • UNSPSC-code3017
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors