Publiceer je producten
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas
S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas

    S9000 Hoekkozijn met variabele Hoek - Vast glas - Vast glas

    4.9 van de 5 sterren4.9(14 reviews)

    Het nieuwe GEALAN-systeem S9000 combineert met 82,5 mm bouwdiepte, de kenmerken en voordelen van midden- en aanslagdichting. De grote bouwdiepte, zes profielkamers in de kader, vleugel en tussenstijl en drie doorlopende dichtingen zijn een garantie voor een uitstekende warmte-isolatie.
    Met de profielcombinatie 6016 / 6003 kan voor een extra optie gekozen worden, te weten Statischen-Trocken-Verglasung (STV®), Intensiv-Kern-Dämmung (IKD®) en de kleurstelling Acrylcolor.

    Specificatie
    • • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 82,5 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung) •
      STV® (Statische-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.S9000_CornerWindow_VariableAngle_Fixed_Fixed
    • ProductfamiliePVC Hoek Raam
    • ProductgroepS9000 Hoek Raam
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-17
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)82.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Corner Window
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows