Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

・Individual Zoning

・Inverter Technology

・4 indoor unit styles to choose from: wall mount, cassette, floor mount and slim duct

・Stable and comfortable

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOU45RLXFZ
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)970
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)93
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten