Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KSLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KSLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KSLAP / 3.500kW / 4.000kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARTH09-12KSLAP
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-09-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)198
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)15.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Oceanië
Australië
Nieuw-Zeeland