Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KSLAP / 5.000kW / 6.000kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARTH18KSLAP
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-09-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)198
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)18.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Oceanië
Australië
Nieuw-Zeeland