Publiceer je producten
FUJITSU VRF ARXD018HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD018HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD018HLCH / 5.6kW / 6.3kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARXD018HLCH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-10-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)198
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)620
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment