Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX

・Better Air Distribution Using 360-degree Louvers

・High Energy Efficiency

・Individual Louver Control

・Quiet Operation and 4 Fan Speed Control

・Recommended Accessories

・Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AUU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AUU18-24RGLX
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)246
  • Breedte (mm)840
  • Diepte (mm)840
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten