Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Technische specificatie
  • Unieke ref.SPLIT_AOYG36KQTA
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)788
  • Breedte (mm)940
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)53
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Europa