Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ABU36RSLX
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)240
  • Breedte (mm)1660
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)48
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC