Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASU30RLE
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)340
  • Breedte (mm)1150
  • Diepte (mm)280
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC