Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS

• Compact cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Specificatie
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ACUH07KUAS / 7,000Btu/h ACUH09KUAS / 9,000Btu/h ACUH12KUAS / 12,000Btu/h ACUH18KUAS / 18,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ACUH07-18KUAS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)245
  • Breedte (mm)570
  • Diepte (mm)570
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment