Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36LUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOUH30-36LUAS1
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)940
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)63
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment