Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specificatie
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARTH30-54KMTAP
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)240
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)42
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Oceanië