Publiceer je producten
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASEH05KNCA
  • ProductfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)270
  • Breedte (mm)784
  • Diepte (mm)222
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment