Publiceer je producten
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Specificatie
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Technische specificatie
  • Unieke ref.UTY-RCRGZ1
  • ProductfamilieControl System
  • ProductgroepIndividual control
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)86
  • Breedte (mm)86
  • Diepte (mm)44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)0.13
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa