Publiceer je producten
Automatische schuifdeur (slank kader) - Single - met zijpanelen - In wall - SL / PSA
Automatische schuifdeur (slank kader) - Single - met zijpanelen - In wall - SL / PSA

    Automatische schuifdeur (slank kader) - Single - met zijpanelen - In wall - SL / PSA

    4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)
    Onze schuifdeuren met slanke kozijnen bieden een ideale combinatie van slanke design en maximale robuustheid. De slanke PSA profiel biedt het glas met een perfecte bescherming, zowel in gebouwen als buiten.
    Specificatie
    • Automatische schuifdeur installatie met lage-profielframe Gilgen automatische schuifdeur installatie low-profielframe Gilgen automatische schuifdeur installatie TÜV-getest volgens EN 16005 en DIN 18650. Gilgen SL schuifdeur aandrijving in combinatie met gilgen PSA profielsysteem. Elegante integratie in de schuifdeur aandrijving van alle componenten bedienen, sensorelementen en blad profielen. Digitale controle unit met touch-screen display. Een elektronische regeleenheid met automatisch omkeren en stoppen mechanisme voorziet spleetvormige gevaardetectie. Geschikt voor verbinding via een BUS configuratie of conventionele bedrading. Lawaai-isolatie / trillingen gedempt aandrijfsysteem. Low-noise tandriem. Loopwagen met tegendrukrollen, hoogte / diepte verstelbaar () 100 mm hoogte aandrijvingsgeval () 140 mm hoogte aandrijvingsgeval () 140 mm aandrijvingsgeval hoogte voor telescoopschuifdeur Aandrijvingsgeval afdekking Standard: Scharnier-type aluminium aandrijving bekleding ontworpen voor eenvoudige service en onderhoud toegang, met mechanische vastzetting systeem en neerzetten preventie. Optioneel: () Montage in vals plafond: robuuste aluminium bedekking die van onderaf kunnen worden verwijderd. De kop box is volledig geïntegreerd in het verlaagde plafond. () Afsluitbare aandrijvingsgeval bedekken met cilinder. Deurvleugels en vaste zijpanelen Vrije hoogte (mm): .......... Vrije breedte (mm): .......... Systeem configuratie: () Met enkele vleugel, linkshandig () Met enkele vleugel, rechtshandig () Two-leaf Uitgevoerd als telescopische schuifdeur: () Two-leaf, linkshandig () Two-leaf, rechtshandig () Four-leaf Zijpanelen: () Met vaste zijpaneel (s) () Zonder zijpaneel Bescherming bladeren: () Slimline, volledig glasbladeren bescherming gescharnierde configuratie (ontworpen voor persoonlijke bescherming bij het openen van de schuifdeur bladeren). NIET gebruiken in combinatie met telescopische configuratie! Gilgen PSA blad profielsysteem Rondom verlopend gestel vervaardigd uit dunne, maar robuuste aluminiumprofielen. Verticale vergrendeling tussen de schuifdeur bladeren en zijpanelen verhoogt veiligheid in de gesloten stand zorgt voor stabiliteit en biedt bescherming tegen tocht. Droog beglazing met rubberen afdichtingen voor de snelle en eenvoudige vervanging, indien nodig, van glas of aluminium profielen. Glas in dikte van 6 mm, 8 mm of 10 mm. Type glas: ................... / Glasdikte: .......... (6/8/10 mm) Oppervlakte behandeling () Poedercoating in RAL-kleuren: ... .. () Poedercoating in NCS kleuren: ... .. () Aluminium, blank geëloxeerd E6 / EV1 () Aluminium, geëloxeerd finish. Kleurcode: ….. bottom geleiding () Zijdelingse vast punt geleidingen () Met doorlopende, inbouwdoos rail ingebed in de vloer, voor een betrouwbare werking en een verhoogde weerstand tegen winddruk en optillen. De deurbladen geleid over de gehele breedte en de geleidingsrail vervangbaar. Optioneel: () Verwarmd onder geleidebaan voor de opbouw van ijs te voorkomen. () Drained onderste geleidingsbaan voor systemen die worden blootgesteld aan het weer.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors