Publiceer je producten
Automatische schuifdeur (Standard) - Four Leaf telescopische - Geen zijpanelen - Aan de muur - SL / PSXP
Automatische schuifdeur (Standard) - Four Leaf telescopische - Geen zijpanelen - Aan de muur - SL / PSXP

    Automatische schuifdeur (Standard) - Four Leaf telescopische - Geen zijpanelen - Aan de muur - SL / PSXP

    Gilgen schuifdeur systemen bieden een hoge mate van comfort, hygiëne, toegankelijkheid en design, samen met verbeterde controle voetgangersverkeer. Ze voegen een aantrekkelijke ontwerper touch aan elke ingang of access point.
    Specificatie
    • Automatische schuifdeur installatie - standaard Gilgen automatische schuifdeur installatie - standaard Gilgen automatische schuifdeur installatie TÜV-getest volgens EN 16005 en DIN 18650. Gilgen SL schuifdeur aandrijving in combinatie met gilgen PSXP profielsysteem. Het systeem als geheel is getest volgens EN 16361 (overeenkomend met SIA 343). Elegante integratie in de schuifdeur aandrijving van alle componenten bedienen, sensorelementen en blad profielen. Digitale controle unit met touch-screen display. Een elektronische regeleenheid met automatisch omkeren en stoppen mechanisme voorziet spleetvormige gevaardetectie. Geschikt voor verbinding via een BUS configuratie of conventionele bedrading. Lawaai-isolatie / trillingen gedempt aandrijfsysteem. Low-noise tandriem. Loopwagen met tegendrukrollen, hoogte / diepte verstelbaar () 100 mm hoogte aandrijvingsgeval () 140 mm hoogte aandrijvingsgeval () 140 mm aandrijvingsgeval hoogte voor telescoopschuifdeur Aandrijvingsgeval afdekking Standard: Scharnier-type aluminium aandrijving bekleding ontworpen voor eenvoudige service en onderhoud toegang, met mechanische vastzetting systeem en neerzetten preventie. Optioneel: () Montage in vals plafond: Robuust aluminium omhulsel dat vanaf below.The aandrijvingsgeval kan worden verwijderd is volledig geïntegreerd in het verlaagde plafond. () Afsluitbare aandrijvingsgeval afdekken met sluitcilinder Deurvleugels en vaste zijpanelen Vrije hoogte (mm): .......... Vrije breedte (mm): .......... Systeem configuratie: () Met enkele vleugel, linkshandig () Met enkele vleugel, rechtshandig () Dubbele schuifdeuren Uitgevoerd als telescopische schuifdeur: () Two-leaf, linkshandig () Two-leaf, rechtshandig () Four-leaf Zijpanelen: () Met vaste zijpaneel (s) () Zonder zijpaneel Bescherming bladeren: () Slimline, volledig glasbescherming blad in gescharnierde configuratie (ontworpen voor persoonlijke bescherming bij het openen van de schuifdeur bladeren). NIET gebruiken in combinatie met telescopische configuratie! Geglazuurde overhead panel: () Zonder glas overheadpanel () Met glas overheadpanel (één tot vier secties) Gilgen PSXP blad profielsysteem Rondom verlopend gestel van gewapend aluminiumprofielen. Bovenste deurpaneel profielen geïntegreerd aandrijfmechanisme. Verticale vergrendeling tussen de schuifdeur bladeren en zijpanelen verhoogt veiligheid in de gesloten stand zorgt voor stabiliteit en biedt bescherming tegen tocht. Droog beglazing met rubberen afdichtingen voor de snelle en eenvoudige vervanging, indien nodig, van glas of aluminium profielen. Glasdikte instelbaar van 6 mm tot 24 mm. Type glas: ................... / Glasdikte: .......... (6-24 mm) Oppervlakte behandeling () Poedercoating in RAL-kleuren: ... .. () Poedercoating in NCS kleuren: ... .. () Aluminium, blank geëloxeerd E6 / EV1 () Aluminium, geëloxeerd finish. Kleurcode: ….. Onderste geleidingsrail () Zijdelingse vast punt geleidingen () Met doorlopende, inbouwdoos rail ingebed in de vloer, voor een betrouwbare werking en een verhoogde weerstand tegen winddruk en optillen. De deurbladen geleid over de gehele breedte en de geleidingsrail vervangbaar. Optioneel: () Verwarmd onder geleidebaan voor de opbouw van ijs te voorkomen. () Drained onderste geleidingsbaan voor systemen die worden blootgesteld aan het weer. Drive / opties voor het besturingssysteem Nooduitgang en toegang redding () Redundante configuratie voor gebruik in nooduitgangen en reddingsoperaties toegangen. Dit TÜV geteste eigenschap voldoet aan de laatste normen (EN 16005 en DIN 18650), inclusief inzake gevaar gap detectie en krachtbegrenzing. Veiligheidskritische bedieningselementen en onderdelen voldoen aan performance level “d” conform EN ISO 13849-1. () Noodopening bij stroomuitval, door middel van mechanische energie accumulator (Ruba, CO 48) ontworpen om een ​​enkele operatie. () Noodwerking Als de stroomvoorziening uitvalt, batterijen zorgen voor bediening voor nog eens 30 tot 60 minuten. Het systeem controleert continu het laadniveau van de batterij om ervoor te zorgen dat het zal werken in geval van nood. De laatste deurbeweging (openen of sluiten) bij lage ladingstoestand kan worden geprogrammeerd. Overige bedieningselementen () Spanning-uitgangen voor bevestigingen aan bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem (via interfaceprint) () Gilgen radio-ontvanger en GFU handzender () Interlock activiteit van twee Gilgen automatische deursystemen Programmeerbare speciale functies (bijvoorbeeld voor bescherming tegen de wind in veranda's). De vergrendelingsfunctie kan automatisch of handmatig geregeld configuratie of een beschutte veranda systeem geactiveerd. Sluitmechanisme () Standaard automatisch vergrendeling zich in aandrijvingsgeval () Meerdere puntsvergrendeling gemonteerd blad voor extra veiligheid  () Automatische  ( ) Handleiding Optioneel: () De controle van het deurblad positie en vergrendelingsstatusbericht TUWE (VdS), b.v. voor aansluiting op een alarmsysteem. () Handmatige interne vrijgeefmechanisme voor montage in het raamprofiel in een opbouw / inbouwdoos () Handmatige interne mechanisme afgifte voor montage in / aan de zijde van de aandrijvingsgeval. De aanpasbare trekstang lengte kunt u een ideale werkhoogte voor onbelemmerde toegang te stellen. () Vrijgavehendel op de deur (alleen in combinatie met meervoudige vergrendeling) () Afsluitbare met de hand van de buitenkant voor situaties waarin er geen andere toegang tot de kamer. Sensor-systeem en bescherming van de gebruiker () COMBISCAN-PI, geïntegreerde openen / veiligheidssensor gemonteerd binnenin de aandrijvingsgeval. Bewegingsmelder en scannen veiligheidshek voor een betrouwbare bewaking van openen en sluiten bewegingen. Voldoet aan de opening elementen in de vluchtrichting (redundante nood-uitgang configuratie) geïnstalleerd. () COMBISCAN-PI, geïntegreerde openen / veiligheidssensor gemonteerd uitwendig in het deksel of draagprofiel. Bewegingsmelder en scannen veiligheidshek voor een betrouwbare bewaking van openen en sluiten bewegingen. () COMBISCAN-SM, voor oppervlakte-installatietype op de bovendorpel of gevel. Opening en veiligheidssensor. Bewegingsmelder en scannen veiligheidshek voor een betrouwbare bewaking van openen en sluiten bewegingen. Voldoet aan de opening elementen in de vluchtrichting (redundante nood-uitgang configuratie) geïnstalleerd. () SAFESCAN-PI, geïntegreerde veiligheidssensor aangebracht in de aandrijvingsgeval. Scannen veiligheidsdrempel betrouwbare bewaking van de secundaire sluitkant (s) tijdens het openen. bedieningselementen Digitaal bedieningspaneel met verlichte touch-screen display, voor het selecteren van de deur functies, het aanpassen van alle deur parameters en de weergave van de bedrijfsgegevens. Bedieningspaneel installatie: () In aandrijvingsgeval (gemonteerde besturingseenheid) () Met Feller Ediziodue inbouwdoos kunststof frame, wit. Voor de installatie in embedded, inbouwdoos () Met Feller Ediziodue oppervlak kunststoflagen frame, wit. Voor opbouwmontage () KOMBI controlepaneel met sleutelcilinder modusselectie AUTOMATISCH nachtschermfunctie (voor veilig systeem). Verlichte touch-screen display, voor het selecteren van de deur-functie, het aanpassen van alle deur parameters en de weergave van de bedrijfsgegevens. Feller Ediziodue kunststof frame, wit. () KOMBI controlepaneel met sleutelcilinder voor het blokkeren van de geselecteerde werkingsmodus. Verlichte touch-screen display, voor het selecteren van de deur-functie, het aanpassen van alle deur parameters en de weergave van de bedrijfsgegevens. Feller Ediziodue kunststof frame, wit. Installatie van KOMBI bedieningspaneel: () Met Feller Ediziodue inbouwdoos kunststof frame, wit, voor inbouwdoos inbouw in twee vak (diepte 1½) () Met Feller Ediziodue oppervlak kunststoflagen frame, wit. Voor opbouwmontage Control / bedieningselementen () Contactloze ATC drukknop optimale hygiënische werking () OPEN drukknop, wit, van Feller EDIZIOdue () OPEN drukknop, groen verlicht, van Feller EDIZIOdue () NOOD OPEN drukknop, groen verlicht, “nooduitgang” -symbool () Sleutelschakelaar OPEN impuls schakelaar (zwenken schakelaar)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sliding_Door_PSXP_FourLeafTele_NoSidePanels_Onwall
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors