Publiceer je producten
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

wrap-around seat lid for wc Open with opening - patented
Specificatie
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.OP-D555-01
  • ProductfamilieWC seats
  • ProductgroepOP
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)445
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyurea
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)2.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieDiscrete Accessory
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit