Publiceer je producten
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Specificatie
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0025-01
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)8.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieDiscrete Accessory
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815