Publiceer je producten
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
Specificatie
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0290-01
  • ProductfamilieFloor WC and Bidets
  • ProductgroepOP
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)470
  • Breedte (mm)375
  • Diepte (mm)570
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)22.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieDiscrete Accessory
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815