Publiceer je producten
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Specificatie
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0295-01
  • ProductfamilieFloor WC and Bidets
  • ProductgroepOP
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)470
  • Breedte (mm)385
  • Diepte (mm)570
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieDiscrete Accessory
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815