Publiceer je producten
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Specificatie
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0552-01
  • ProductfamilieWC seats
  • ProductgroepOP
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyurea
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)2.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieDiscrete Accessory
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815