Publiceer je producten
Gorter® brandwerend dakluik RHTEI - 120 Min.
Gorter® brandwerend dakluik RHTEI - 120 Min.
Gorter® brandwerend dakluik RHTEI - 120 Min.

    Gorter® brandwerend dakluik RHTEI - 120 Min.

    Het Gorter brandwerend stalen dakluik biedt een praktische en veilige toegang tot platte daken en zorgt tegelijkertijd, in gesloten toestand, voor een brandwerende afsluiting van de onderliggende ruimte. De dakluiken zijn inzetbaar op platte daken met een maximale hellingshoek van 5°.

    Brandwerendsheidsklasse
    De brandwerendheid van het Gorter brandwerend stalen dakluik is beoordeeld door Efectis volgens EN1634, EN13501-2, AS1530-4 en BS476:part22.

    Classificatie:
    EI 1: 120 minuten
    EI 2: 120 minuten
    E: 120 minuten

    Standaard uitvoeringen
    Het brandwerende dakluik is leverbaar in 6 standaardafmetingen en speciale afmetingen tot 1000 x 2000 mm.

    Volledig thermisch gescheiden
    Het volledig thermisch gescheiden dakluik heeft een hoge isolatiewaarde en minimaliseren hiermee de kans op ongewenste condensvorming en zorgen tevens voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter brandwerend dakluik:

    • In standaardmaten en speciale afmetingen
    • Brandklasse volgens EN1634, EN13501-2, AS1530-4 en BS476:part22.
    • Thermisch gescheiden en geïsoleerde stalen constructie
    • Veilige bediening met één hand
    • 10 jaar garantie op het dakluik
    • EurocilinderslotRVS Eurocilinderslot, binnenbediening. Indien scharnierzijde > 1400 mm met 3 puntvergrendeling
    • Afmetingen > 1400 mm met 3 puntvergrendeling
    • Inbraak- en geluidswerend
    • Gepoedercoat in RAL7011 (buitenzijde) en RAL9010 (binnenzijde)
    Specificatie
    • Certificeringen:
      KOMO:SKG.0372.0489
      Efectis-R001575
      TÜV SÜD PSB CLS1B 170697595001

      Brandwerendsheidsklasse:
      Volgens EN1634, EN13501-2, AS1530-4 en BS476:part22.
      E:120 minuten
      EI1:120 minuten
      EI2:120 minuten

      Standaard dagmaat /gewicht:

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Speciale dagmaat (mm): ........ x ........ mm
      Max. afmeting 1000 x 2000 mm. Niet leverbaar met 2 deksels.
      (Scharnierzijde = lange zijde)

      Gorter Luiken®, compleet geassembleerd met:

      • Thermisch gescheiden en geïsoleerde stalen constructie
      • Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
      • Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
      • Houvast bij de in- en afstap
      • Afdichting voor wind- en waterdichte afsluiting
      • Bij brand opschuimend band
      • Eurocilinderslot, binnenbediening. Indien scharnierzijde > 1399 mm met 3 puntvergrendeling

      Prestaties:

      • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Wind- en Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
      • Constructiesterkte (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
      • Luchtdichtheid (EN 1026): 0,5 m3/hm1
      • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5

      Oppervlaktebehandeling:
      Gepoedercoat in RAL7011 (buitenzijde) en RAL9010 (binnenzijde).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • ProductfamilieRoof hatch fire rated
    • ProductgroepWithout climbing equipment
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalIsolatie
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken
    • IFC-classificatieSchuifelement
    • Uniclass 2015-codeSs_30_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOpenings
    • OmniClass-nummer23-17 19 00
    • OmniClass-titelHardware for Openings