Publiceer je producten
Firefront Radiation Double (EW)

Firefront Radiation Double (EW)

4.7 van de 5 sterren4.7(6 reviews)

BRANDWERENDE DUBBELE PUI  

30-60 minuten brandwerend

  • Flexibel in configuratie
  • Getest volgens NEN 6069
  • Uitvoerbaar als vluchtweg (EN179 / EN 1125)
  • WERKING

    Firefront brandwerende puien zijn stalen deurconstructies optioneel voorzien van zij- en/of bovenlichten. Ze zijn opgebouwd uit stalen stijlen/liggers voorzien van brandwerende beglazing en/of dichte panelen. Elke constructie is uniek en samen te stellen naar elke wens, de mogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

    DEURBLAD

    Het deurblad is samengesteld uit stalen kokerprofielen uit de Forster Presto 50 serie en heeft een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad ter plaatse van de kokerprofielen is 50 mm en afhankelijk van de configuratie zijn aanzichtstijlen te realiseren van 70 tot 150 mm.


    MOGELIJKHEDEN

    Deurconstructie

    Standaard is de deurconstructie uit te voeren als:

    • Aanslagdeur
    • Wisseldeur
    • Pendeldeur

    Zijlichten

    Indien de maximale breedte van het toe te passen deurblad niet voldoende is om de volledige opening brandwerend op te vullen kan er aan één of beide zijden van de loopdeur een zijlicht worden toegevoegd. Deze zijlichten kunnen tevens worden voorzien van brandwerende beglazing en/of brandwerende panelen om de gehele constructie tot 60 minuten brandwerend te houden.

    Bovenlicht

    Indien de maximale hoogte van het toe te passen deurblad niet voldoende is om de hoogte van de opening brandwerend op te vullen kan er gekozen worden om een bovenlicht boven de constructie te plaatsen. Hierdoor kan de effectieve hoogte van de brandwerende constructie worden vergroot tot 4400 mm.

    OPTIES

    • Vluchtfunctie: Vluchtdeur incl. hang- en sluitwerk, conform EN179/EN1125
    • Vergrendeling: Optioneel met motorslot uit te voeren
    • Slotstandsignalering mogelijk
    • Toegangstechniek: Vergrendelen/ ontgrendelen
    • Dag- /nachtstand
    • Kaartlezers voor openen vluchtdeur mogelijk

     


    Specificatie
    • STANDAARD SPECIFICATIES

      • Toepassing: Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc.
      • Geschikt voor: Hoge gebruiksfrequentie.
      • Brandwerendheid: Tweezijdig 60 minuten.
      • Testresultaat: Getest bij Efectis volgens NEN 6069 en het Bouwbesluit.
      • Max. dagmaat: Afhankelijk van de configuratie (zie tabel tekening).
      • Kokerframe: Forster Presto 50 profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur.
      • Beglazing: 30 of 60 minuten brandwerend glas.
      • Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
      • Materiaaldikte: Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17 mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
      • Gewicht per m2: 30-50 kg afhankelijk van de brandwerendheid.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.firefront-radiation-double
    • ProductfamilieFirefront
    • ProductgroepFirefront Double
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-09
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië