Publiceer je producten
Gorter® Dakluik RHT
Gorter® Dakluik RHT
Gorter® Dakluik RHT
Gorter® Dakluik RHT

    Gorter® Dakluik RHT

    Gorter dakluiken zijn als vluchtluik inzetbaar maar bieden in de meeste situaties een praktische en veilige toegang tot platte daken voor onderhoudswerkzaamheden of bieden toegang tot een dakterras. De dakluiken zijn inzetbaar op platte daken met een maximale hellingshoek van 30°.

    Nieuwe generatie Gorter RHT dakluik
    De nieuwe generatie RHT dakluiken hebben een uiterst sterke en gepatenteerd constructie. Door een aantal aanpassingen is het dakluik nog beter bestand tegen onverwachte extreme belastingen in de bouwfase of tijdens het gebruik.

    Verbeterde functies en kenmerken van het onverwoestbaar en duurzaam RHT dakluik:

    • Made en Designed in Holland
    • Onverwoestbare vernieuwde en gepatenteerd constructie
    • Vertrouwd, met CE(ETA) certificering
    • Nu standaard tot 1000 x 3000 mm uit voorraad leverbaar
    • Volledig gestandaardiseerd op metrische maatvoering

    Volledig thermisch gescheiden
    Het volledig thermisch gescheiden dakluik RHT heeft een hoge isolatiewaarde; Uw ≤ 0,319 W/(m².K) en minimaliseert hiermee de kans op ongewenste condensvorming en zorgt tevens voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter RHT dakluik:

    • CE (ETA-15/0338) en TÜV NORD gecertificeerd
    • Volledig thermisch gescheiden opstand en deksel
    • Veilige bediening met één hand
    • 10 jaar garantie op het dakluik
    • Optioneel met elektrische bediening
    • Snelle levering
    • Hoogwaardige constructie
    • RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening
    • Inbraak- en geluidswerend
    Specificatie
    • Certificeringen:
      CE ETA-15/0338
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Getest op schadelijke stoffen en geschikt voor QNG en duurzame gebouwcertificeringen zoals DGNB, LEED, BREEAM en BNB.

      Dagmaat in mm - gewicht:

      • RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Niet beschikbaar in een Black Edition)
      • RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
      • RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
      • RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
      • RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
      • RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

      Scharnierzijde = lange zijde

      Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

      • Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
      • Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
      • Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
      • Diagonale handgreep aan de binnenzijde van het deksel als houvast bij de in- en afstap
      • Wind- en waterdichte afdichting
      • RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

      Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

      • Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
      • Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
      • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
      • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

      RHT oppervlaktebehandeling:
      Buitenzijde:
      gepoedercoat in RAL 7047
      Binnenzijde:
      gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gorter-flat-roof-access-hatch-rht-standard
    • ProductfamilieRoof Hatch Standard
    • ProductgroepWithout climbing equipment
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalIsolatie
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen
    • IFC-classificatieSchuifelement
    • Uniclass 2015-codeSs_30_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOpenings
    • OmniClass-nummer23-17 19 00
    • OmniClass-titelHardware for Openings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië