Publiceer je producten
 Gorter® Dakluik RHT met vaste trap - voor plat dak
 Gorter® Dakluik RHT met vaste trap - voor plat dak
 Gorter® Dakluik RHT met vaste trap - voor plat dak

    Gorter® Dakluik RHT met vaste trap - voor plat dak

    Gorter dakluiken met vaste trap bieden een praktische en veilige toegang tot platte daken voor onderhoudswerkzaamheden of bieden toegang tot een dakterras, daktuin of zonnecollectoren en andere voorzieningen op het dak. De dakluiken zijn inzetbaar op platte daken met een maximale hellingshoek van 30°.

    Daktoegang direct beschikbaar
    Dakluiken in combinatie met een vaste trap zijn ideaal voor toepassingen waarbij het dak frequent wordt betreden of waarbij de toegang te allen tijde direct beschikbaar moet zijn. De Gorter combinatie dakluik met vaste trap GS50 biedt hiermee een stijlvolle permanente oplossing voor de daktoegang bij verdiepingshoogtes van 2500 tot 3000 mm. Voor verdiepingshoogtes van 3000 tot 3370 mm is de combinatie RHT dakluik met vaste trap GS55 toepasbaar.

    Nieuwe generatie Gorter RHT dakluik
    De nieuwe generatie RHT dakluiken hebben een uiterst sterke en gepatenteerd constructie. Door een aantal aanpassingen is het dakluik nog beter bestand tegen onverwachte extreme belastingen in de bouwfase of tijdens het gebruik.

    Verbeterde functies en kenmerken van het onverwoestbaar en duurzaam RHT dakluik:

    • Made en Designed in Holland
    • Onverwoestbare vernieuwde en gepatenteerd constructie
    • Vertrouwd, met CE(ETA) certificering
    • Nu standaard tot 1000 x 3000 mm uit voorraad leverbaar
    • Volledig gestandaardiseerd op metrische maatvoering
    • Volledig thermisch gescheiden

    Het Gorter RHT dakluik is volledig thermisch gescheiden en heeft een bewezen hoge isolatiewaarde; Uw ≤ 0,276 W/(m².K) Dit minimaliseert de kans op ongewenste condensvorming en zorgt voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter RHT dakluik met vaste trap GS50 of GS55:

    • CE (ETA-18/0831) en Aboma gecertificeerd
    • Volledig thermisch gescheiden opstand en deksel
    • Vaste trap met automatische afstelling van treden voor eenvoudige installatie
    • Neigingshoek afhankelijk van verdiepingshoogte 50°- 66°
    • Gedurende de gehele weg naar het dak een veilige houvast
    • Inbraakwerend en doorvalveilig HR+++ glas
    • Standaard met elektrische bediening
    • 10 jaar garantie op het dakluik, 1 jaar op elektrische bediening en klimmiddelen
    • Snelle levering
    • Hoogwaardige aluminium constructie
    • Venster is zelfreinigend door afloop
    Specificatie
    • Certificeringen:
      CE ETA-15/0338
      Aboma certificaat
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Getest op schadelijke stoffen en geschikt voor QNG en duurzame gebouwcertificeringen zoals DGNB, LEED, BREEAM en BNB.

      Dakluik type RHT1015
      Standaard dagmaat: 1000 x 1500 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 84 kg

      Dakluik type RHT1020
      Standaard dagmaat: 1000 x 2000 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 101 kg

      Dakluik type RHT1025
      Standaard dagmaat: 1000 x 2500 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 120 kg

      Dakluik type RHT1030
      Standard opening size: 1000 x 3000 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 134 kg

      Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

      • Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
      • Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
      • Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
      • Houvast bij de in- en afstap
      • Wind- en waterdichte afdichting
      • RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

      Prestaties volgens CE (ETA-15/0338):

      • Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
      • Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
      • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
      • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

      RHT oppervlaktebehandeling:
      Buitenzijde: gepoedercoat in RAL 7047
      Binnenzijde: gepoedercoat in wit RAL 9010 (optioneel zwart RAL9004)

      Vaste trap type GS50

      Gorter® compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.

      Verdiepingshoogte: ........ mm

      • Neiging verstelbaar van 50°- 66°
      • Standaard verdiepinghoogte 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

      Trede:

      • Afmeting 730 x 175 x 45 mm
      • Met anti slip profilering

      Toebehoren:

      • Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
      • 2 leuningen, compleet met staanders

      OPMERKING: klaar voor montage in het werk.

      Vaste trap type GS55
      Gorter® compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.

      Verdiepingshoogte: ........ mm

      • Neiging verstelbaar van 55° tot 65°
      • Standaard verdiepinghoogte 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)

      Trede:

      • Afmeting (mm): 730 x 175 x 45
      • Met anti slip profilering

      Toebehoren:

      • Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
      • 2 leuningen, compleet met staanders

      OPMERKING: klaar voor montage in het werk.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-stairs
    • ProductfamilieRoof Hatch Standard
    • Productgroepwith climbing equipment
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2023-12-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalIsolatie
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen
    • IFC-classificatieSchuifelement
    • Uniclass 2015-codeSs_30_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOpenings
    • OmniClass-nummer23-17 19 00
    • OmniClass-titelHardware for Openings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië