Publiceer je producten
Gorter® Dakluik met hoge isolatiewaarde - RHTEP
Gorter® Dakluik met hoge isolatiewaarde - RHTEP

    Gorter® Dakluik met hoge isolatiewaarde - RHTEP

    Gorter dakluiken zijn als vluchtluik inzetbaar maar bieden in de meeste situaties een praktische en veilige toegang tot platte daken voor onderhoudswerkzaamheden of bieden toegang tot een dakterras. De dakluiken zijn inzetbaar op platte daken met een maximale hellingshoek van 30°.

    Volledig thermisch gescheiden
    Het Gorter RHTEP dakluik is volledig thermisch gescheiden en heeft een bewezen hoge isolatiewaarde; Uw ≤ 0,20 W/(m².K). Dit minimaliseert de kans op ongewenste condensvorming en zorgt voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter RHTEP dakluik:

    • CE (ETA-18/0287) en TÜV NORD gecertificeerd
    • Volledig thermisch gescheiden opstand en deksel
    • Veilige bediening met één hand
    • 10 jaar garantie op het dakluik
    • Snelle levering
    • Hoogwaardige constructie
    • Eurocilinderslot met binnen- en buitenbediening
    • Inbraak- en geluidswerend
    Specificatie
    • Certificeringen:
      CE ETA-18/0287

      Dagmaat in mm - gewicht:

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

      (Scharnierzijde = lange zijde)

      Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

      • Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
      • Contra balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming
      • Automatische openstand vergrendeling met releaseknop
      • Diagonale handgreep aan de binnenzijde van het deksel als houvast bij de in- en afstap
      • Wind- en waterdichte afdichting
      • Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening

      Prestaties volgens CE (ETA-18/0287):

      • Weerstand tegen permanente belasting (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,20 W/(m².K)
      • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): ≥ 26 dB
      • Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
      • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 3000
      • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 3,97kN/m2
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 3

      Oppervlaktebehandeling:

      Gepoedercoat in RAL 7047 (buitenzijde) en RAL 9010 (binnenzijde).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • ProductfamilieRoof Hatch Extra Insulated
    • ProductgroepWithout climbing equipment
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalIsolatie
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen