Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
gustavsberg/products/601f8755-eea2-4fcd-a441-7d34fad515f3
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bad & Spa's
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 1220
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Gustavsberg
Volg
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 1220
Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
•Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
GB2081220
Productfamilie
Built in bath
Productgroep
Built in bath
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-01-20
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1600
Breedte (mm)
700
Diepte (mm)
560
Links
Links
Product-url
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2081220100/1220-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Installatie-instructies
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Instructievideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Productcertificering
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Duitsland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bad & Spa's
IFC-classificatie
Furniture
ETIM-code
EC011609
ETIM-naam
Bath
UNSPSC-naam
Bathtubs
UNSPSC-code
30181501
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015-beschrijving
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Bath Furnishings
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-titel
Bathtubs
Beschikbaarheid regio
Europa
Åland
Denemarken
Estland
Finland
IJsland
Letland
Litouwen
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Downloaden
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Downloaden