Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
gustavsberg/products/416f0269-ed17-4fa6-a8e5-94270894ca1f
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Beschikbaar in Verenigde Staten
Gustavsberg
Volg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
GB71DCV2D12_00
Productfamilie
Ducentic
Productgroep
Bathroom furniture
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-11-10
Editienummer
1
Hoogte (mm)
600
Breedte (mm)
1180
Diepte (mm)
465
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chipboard
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Tsjechië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Furniture
ETIM-code
EC011382
ETIM-naam
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015-beschrijving
Vanity units
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-titel
Bathroom Cabinets
Soortgelijke producten
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Downloaden
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Downloaden
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Downloaden