Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
gustavsberg/products/251df072-a9aa-4b66-96cb-059b734cf1e6
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
Vanity unit 120 cm with Counter top
Beschikbaar in Verenigde Staten
Gustavsberg
Volg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
GB71DCVUD12
Productfamilie
Ducentic
Productgroep
Bathroom furniture
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-11-10
Editienummer
1
Hoogte (mm)
600
Breedte (mm)
1180
Diepte (mm)
465
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chipboard
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Tsjechië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Furniture
ETIM-code
EC011382
ETIM-naam
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015-beschrijving
Vanity units
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-titel
Bathroom Cabinets
Soortgelijke producten
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Downloaden
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Downloaden
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Downloaden