Publiceer je producten
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 van de 5 sterren4.4(8 reviews)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Specificatie
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • ProductfamilieDishwasher
  • ProductgroepBuilt-In
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)815
  • Breedte (mm)598
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-titelResidential Dishwashers