Publiceer je producten
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-Smart Mate _495.06.523
Specificatie
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Intensive (117 min) - Eco (225 min) - Glass (130 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Self cleaning (100 min) • Wash options: 2 Programs - Extra drying - Half load • 2 Spray levels • Number of racks: 2 • Energy efficiency class: A++
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-SmartMate
  • ProductfamilieDishwasher
  • ProductgroepFreestanding
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)845
  • Breedte (mm)598
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-titelResidential Dishwashers