Publiceer je producten
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Specificatie
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • ProductfamilieHood
  • ProductgroepBuilt-In
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)255
  • Breedte (mm)525
  • Diepte (mm)291
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment