Publiceer je producten
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 van de 5 sterren4.1(8 reviews)
    Specificatie
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • ProductfamilieKitchen
    • ProductgroepHood
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
    • OmniClass-nummer23-21 23 43
    • OmniClass-titelResidential Cooking Ventilation Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Azië