Publiceer je producten
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)
    Specificatie
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • ProductfamilieKitchen
    • ProductgroepHood
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Diepte (mm)503
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
    • OmniClass-nummer23-21 23 43
    • OmniClass-titelResidential Cooking Ventilation Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Azië