Publiceer je producten
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Specificatie
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • ProductfamilieKitchen
  • ProductgroepHob
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment

Beschikbaarheid regio

Azië