Publiceer je producten
HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-Complete Collection _495.38.334
Specificatie
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-CompleteCollection
  • ProductfamilieHood
  • ProductgroepTelescopic
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)176
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)430
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment